Menu Search

Capuchón 7.5 mm 38.1 mm Goma de Silicona Natural

This High Temperature Cap is made of Silicone and is therefore highly recommended for masking application operating up to 250C. The cap fit over studs, pins or tube ends providing an excellent masking solution.
Referencia de Essentra:

10606209

Número de pieza del fabricante:

1475737

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 7.5 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M8, 5/16 in UNF, 1/16 in BSP
Material completo Silicona
Color Natural
Código de material 3923509000

El producto 1475737 reemplaza:

Cape 7.5 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Referencia de Essentra: 10377819
Número de pieza del fabricante: 461697

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros