Menu Search

Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Referencia de Essentra:

10350782

Número de pieza del fabricante:

1475765

8922 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,6695 €
500 + 0,6361 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

66,95 €

100 x 0,6695 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 19.1 mm
IH 48.9 mm
Thread Sizes (All) M20; 3/4 in UNF
Estándar de rosca Métrica
Estándar de rosca UNF
Material completo Monómero de etileno propileno dieno
Color Natural
Código de material 4016999790

El producto 1475765 reemplaza:

Cape 19.1 mm 48.9 mm Caoutchouc silicone Naturel
Referencia de Essentra: 10449448
Número de pieza del fabricante: 461722

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros