Menu Search

Tapones rectos de enmascaramiento

En stock

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad IH Color Material D Compra
0,1106 € - 0,1164 € 38087 En stock
12.7 mm
Azul
Silicona
3.8 mm
0,5715 € - 0,6017 € 10760 En stock
38.1 mm
Natural
Silicona
22.2 mm
0,1052 € - 0,1107 € 209722 En stock
12.7 mm
Natural
Silicona
3.2 mm
0,1692 € - 0,1782 € 539 En stock
38.1 mm
Natural
Silicona
4.0 mm
0,1692 € - 0,1782 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Natural
Silicona
5.7 mm
0,2832 € - 0,2983 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Silicona
9.0 mm
0,4704 € - 0,4951 € 23213 En stock
38.1 mm
Natural
Silicona
17.5 mm
0,2139 € - 0,2251 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Silicona
5.7 mm
0,2593 € - 0,2723 € 1031 En stock
25.4 mm
Natural
Silicona
11.6 mm
0,1132 € - 0,1192 € 20458 En stock
12.7 mm
Natural
Silicona
4.4 mm
0,4208 € - 0,4423 € 733 En stock
38.1 mm
Natural
Silicona
15.2 mm
0,0464 € - 0,0489 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Natural
Silicona
4.4 mm
0,5063 € - 0,5328 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Silicona
19.1 mm
1,0279 € - 1,0828 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Negro
EPDM
17.5 mm
0,6458 € - 0,6791 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
Negro
EPDM
17.5 mm
1,3303 € - 1,4002 € 3200 En stock
25.4 mm
Negro
EPDM
20.6 mm
1,2679 € - 1,3346 € Solicite el plazo de entrega aquí
109.2 mm
Natural
Silicona
19.1 mm
1,2872 € - 1,354 € 470 En stock
50.8 mm
Natural
Silicona
41.3 mm
0,8901 € - 0,9375 € 21608 En stock
27.9 mm
Negro
EPDM
14.3 mm
2,4088 € - 2,5358 € 463 En stock
109.2 mm
Negro
EPDM
19.1 mm
  • de 13
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292808

Rango de precios
0,1164 € - 0,1106 €

Niveles de existencias
38087 En stock
Atributos
  • D
    3.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348161

Rango de precios
0,6017 € - 0,5715 €

Niveles de existencias
10760 En stock
Atributos
  • D
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3923509000
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348208

Rango de precios
0,1107 € - 0,1052 €

Niveles de existencias
209722 En stock
Atributos
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3923509000
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348246

Rango de precios
0,1782 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
539 En stock
Atributos
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348284

Rango de precios
0,1782 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348321

Rango de precios
0,2983 € - 0,2832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3923509000
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348376

Rango de precios
0,4951 € - 0,4704 €

Niveles de existencias
23213 En stock
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3923509000
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348291

Rango de precios
0,2251 € - 0,2139 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348338

Rango de precios
0,2723 € - 0,2593 €

Niveles de existencias
1031 En stock
Atributos
  • D
    11.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3923509000
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348253

Rango de precios
0,1192 € - 0,1132 €

Niveles de existencias
20458 En stock
Atributos
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Material completo
    Silicona
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348369

Rango de precios
0,4423 € - 0,4208 €

Niveles de existencias
733 En stock
Atributos
  • D
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348109

Rango de precios
0,0489 € - 0,0464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Material completo
    Silicona
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348147

Rango de precios
0,5328 € - 0,5063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348901

Rango de precios
1,0828 € - 1,0279 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350874

Rango de precios
0,6791 € - 0,6458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • IH
    15.9 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350911

Rango de precios
1,4002 € - 1,3303 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in UNF; 1/2 in BSP; M22
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    UNF
Cape 109.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350799

Rango de precios
1,3346 € - 1,2679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Cape 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350836

Rango de precios
1,354 € - 1,2872 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350867

Rango de precios
0,9375 € - 0,8901 €

Niveles de existencias
21608 En stock
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • IH
    27.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350904

Rango de precios
2,5358 € - 2,4088 €

Niveles de existencias
463 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in UNF; M20
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF