Menu Search

Tapones protectores paralelos

En stock

Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.

La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.

Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.

  • El diseño paralelo garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes o residuos y la corrosión durante el almacenamiento y el envío.
  • Fáciles de instalar y extraer, y proporcionan un acabado limpio.
  • Adecuados para varias aplicaciones, incluyendo de automoción, de fabricación y comerciales.
Material: TPE, GTP, TPE/TPV, PEBD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinilo Color: Negro, Rojo, Natural, Verde Código De La Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
491 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color Material Dirección de arrastre d H Tipo Compra
0,1122 € - 0,248 € 14800 En stock
13.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
No Tab
7.0 mm
10.5
5
0,0845 € - 0,1869 € 13000 En stock
17.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
No Tab
11.0 mm
10.5
5
10083338 0,5576 € - 1,2327 € 2370 En stock
38.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
No Tab
28.0 mm
14.5
5
0,3721 € - 0,8227 € 1600 En stock
30.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
No Tab
20.0 mm
12.5
5
0,1854 € - 0,4098 € 8000 En stock
27.0 mm
Verde
Vinilo
No Tab
17.0 mm
12.5
5
0,2841 € - 0,2992 € 2951 En stock
46.8 mm
Natural
PEBD
40.1 mm
8.6
4
0,2798 € - 0,2947 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
Natural
PEBD
40.5 mm
9.6
1,0587 € - 1,1142 € 543 En stock
113.8 mm
Natural
PEBD
101.8 mm
9.0
4
0,2828 € - 0,2977 € 2235 En stock
60.0 mm
Natural
PEBD
51.1 mm
10.2
4
0,1394 € - 0,3081 € 3000 En stock
24.0 mm
Negro
PVC
16.0 mm
12.5
0,2057 € - 0,4547 € 3325 En stock
34.0 mm
Negro
PVC
24.0 mm
14.5
0,2531 € - 0,5594 € 170 En stock
38.0 mm
Negro
PVC
28.0 mm
14.5
10258323 0,142 € - 0,1496 € 9027 En stock
31.6 mm
Natural
PEBD
27.7 mm
8.5
4
10258361 0,184 € - 0,1937 € 3431 En stock
37.2 mm
Natural
PEBD
33.2 mm
8.5
4
0,2341 € - 0,5176 € 5190 En stock
30.0 mm
Negro
PVC
20.0 mm
12.5
0,3573 € - 0,3761 € 2132 En stock
82.5 mm
Natural
PEBD
73.6 mm
8.7
4
0,1084 € - 0,2396 € 3125 En stock
13.0 mm
Verde
Vinilo
No Tab
7.0 mm
10.5
5
0,1334 € - 0,295 € 4000 En stock
21.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
No Tab
13.0 mm
12.5
5
0,1976 € - 0,4368 € 23000 En stock
27.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
No Tab
17.0 mm
12.5
5
0,4507 € - 0,9963 € 3000 En stock
35.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
No Tab
25.0 mm
14.5
5
  • de 25
Tapón antimusgo 7.0 mm 13.0 mm 10.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10083123

Rango de precios
0,248 € - 0,1122 €

Niveles de existencias
14800 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tapón antimusgo 11.0 mm 17.0 mm 10.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10083161

Rango de precios
0,1869 € - 0,0845 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    8.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tapón antimusgo 28.0 mm 38.0 mm 14.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10083338

Rango de precios
1,2327 € - 0,5576 €

Niveles de existencias
2370 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    25.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tapón antimusgo 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10083253

Rango de precios
0,8227 € - 0,3721 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    17.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tapón antimusgo 17.0 mm 27.0 mm 12.5 mm Vinilo Verde

10082676

Rango de precios
0,4098 € - 0,1854 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material
    Vinilo
Tapón protector paralelo 40.1 mm 46.8 mm 8.6 mm PEBD Natural

10258408

Rango de precios
0,2992 € - 0,2841 €

Niveles de existencias
2951 En stock
Atributos
  • D
    46.8 mm
  • d
    40.1 mm
  • ID
    38.9 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 40.5 mm 54.0 mm 9.6 mm PEBD Natural

10258446

Rango de precios
0,2947 € - 0,2798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    54.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • ID
    38.3 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 101.8 mm 113.8 mm 9.0 mm PEBD Natural

10258538

Rango de precios
1,1142 € - 1,0587 €

Niveles de existencias
543 En stock
Atributos
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • ID
    99.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 51.1 mm 60.0 mm 10.2 mm PEBD Natural

10258453

Rango de precios
0,2977 € - 0,2828 €

Niveles de existencias
2235 En stock
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • d
    51.1 mm
  • ID
    49.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm PVC Negro

10086117

Rango de precios
0,3081 € - 0,1394 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Material
    PVC
Tapón antimusgo 24.0 mm 34.0 mm 14.5 mm PVC Negro

10086193

Rango de precios
0,4547 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
3325 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    21.6 mm
  • Material
    PVC
Tapón antimusgo 28.0 mm 38.0 mm 14.5 mm PVC Negro

10086230

Rango de precios
0,5594 € - 0,2531 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    25.2 mm
  • Material
    PVC
Tapón protector paralelo 27.7 mm 31.6 mm 8.5 mm PEBD Natural

10258323

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
9027 En stock
Atributos
  • D
    31.6 mm
  • d
    27.7 mm
  • ID
    26.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 33.2 mm 37.2 mm 8.5 mm PEBD Natural

10258361

Rango de precios
0,1937 € - 0,184 €

Niveles de existencias
3431 En stock
Atributos
  • D
    37.2 mm
  • d
    33.2 mm
  • ID
    31.7 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón antimusgo 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm PVC Negro

10086155

Rango de precios
0,5176 € - 0,2341 €

Niveles de existencias
5190 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    17.2 mm
  • Material
    PVC
Tapón protector paralelo 73.6 mm 83.0 mm 8.7 mm PEBD Natural

10258491

Rango de precios
0,3761 € - 0,3573 €

Niveles de existencias
2132 En stock
Atributos
  • D
    82.5 mm
  • d
    73.6 mm
  • ID
    71.8 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón antimusgo 7.0 mm 13.0 mm 10.5 mm Vinilo Verde

10082720

Rango de precios
0,2396 € - 0,1084 €

Niveles de existencias
3125 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material
    Vinilo
Tapón antimusgo 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10083185

Rango de precios
0,295 € - 0,1334 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    10.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tapón antimusgo 17.0 mm 27.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10083222

Rango de precios
0,4368 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tapón antimusgo 25.0 mm 35.0 mm 14.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10083307

Rango de precios
0,9963 € - 0,4507 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    22.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR