Menu Search

Tapón antimusgo 24.0 mm 34.0 mm 14.5 mm PVC Negro

Este tapón paralelo de PVC negro es muy resistente a la rotura. Ofrece una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante la fabricación, almacenamiento y transporte. El reborde permite una buena protección del revestimiento de la pared y facilita la extracción.
Referencia de Essentra:

10086193

Número de pieza del fabricante:

12686

3325 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,4547 €
2500 - 12499 0,2165 €
12500 + 0,2057 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

113,68 €

250 x 0,4547 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 34.0 mm
d 24.0 mm
H 14.5 mm
ID 21.6 mm
Material PVC
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros