Menu Search

Tapón antimusgo 7.0 mm 13.0 mm Vinilo Verde

Los tapones protectores paralelos de vinilo verde con un diámetro de ajuste de 7,0 mm son fáciles de colocar para proteger conectores y ofrecen un acabado limpio.
Referencia de Essentra:

10082720

Número de pieza del fabricante:

11817

3000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2461 €
5000 - 24999 0,1172 €
25000 + 0,1113 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

123,05 €

500 x 0,2461 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 13.0 mm
d 7.0 mm
H 12.0 mm
ID 4.5 mm
Material Vinilo
Color Verde
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros