Menu Search

Tapón antimusgo 28.0 mm 38.0 mm 14.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

Este tapón Moss está fabricado en termoplástico negro (TPE/TPV) y puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 95 ºC. El material es resistente a los ácidos, lo que permite utilizar el tapón con brida en diversas aplicaciones, como el enmascaramiento de roscas y la protección general.
Referencia de Essentra:

10083338

Número de pieza del fabricante:

12072

2370 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 1,2327 €
2000 - 9999 0,5869 €
10000 + 0,5576 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

246,54 €

200 x 1,2327 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 38.0 mm
d 28.0 mm
H 14.5 mm
ID 25.2 mm
Material TPE/TPV – PIR
Color Negro
Dirección de arrastre No Tab
Tipo 5
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros