Menu Search

Tapón antimusgo 11.0 mm 17.0 mm 10.5 mm TPE/TPV - PIR Negro

Este tapón Moss está fabricado en termoplástico negro (TPE/TPV) y puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 95 ºC. El material es resistente a los ácidos, lo que permite utilizar el tapón con brida en diversas aplicaciones, como el enmascaramiento de roscas y la protección general.
Referencia de Essentra:

10083161

Número de pieza del fabricante:

12055

7000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,192 €
10000 - 49999 0,0914 €
50000 + 0,0868 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

192,00 €

1000 x 0,192 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 17.0 mm
d 11.0 mm
H 10.5 mm
ID 8.2 mm
Material TPE/TPV – PIR
Color Negro
Dirección de arrastre No Tab
Tipo 5
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros