Menu Search

Tapón antimusgo 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm PVC Negro

Este tapón paralelo de PVC negro es muy resistente a la rotura. Ofrece una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante la fabricación, almacenamiento y transporte. El reborde permite una buena protección del revestimiento de la pared y facilita la extracción.
Referencia de Essentra:

10086155

Número de pieza del fabricante:

12681

5190 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,5176 €
2000 - 9999 0,2464 €
10000 + 0,2341 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

103,52 €

200 x 0,5176 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 30.0 mm
d 20.0 mm
H 12.5 mm
ID 17.2 mm
Material PVC
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros