Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,2947 € - 0,3101 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
Natural
Silicona
31.8 mm
7.9 mm
0,3953 € - 0,4161 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
Natural
Silicona
16.5 mm
3.3 mm
1
0,8257 € - 0,8688 € 3369 En stock
9.5 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
19.6 mm
0,3448 € - 0,3629 € 1649 En stock
4.9 mm
Natural
Silicona
25.6 mm
10.4 mm
0,4532 € - 0,4771 € 1548 En stock
6.5 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
13.0 mm
10249758 0,1904 € - 0,2004 € 20818 En stock
2.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
3.3 mm
0,0652 € - 0,0685 € 40524 En stock
2.8 mm
Negro
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
1,0258 € - 1,08 € 405 En stock
9.5 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
22.8 mm
0,0343 € - 0,0361 € 20996 En stock
1.4 mm
Negro
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,1766 € - 0,1859 € 9077 En stock
3.9 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,0517 € - 0,0543 € 9528 En stock
3.0 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,1848 € - 0,1945 € 39498 En stock
1.6 mm
Azul
Silicona
15.9 mm
3.9 mm
1,2719 € - 2,8116 € 900 En stock
Rojo
Silicona
25.4 mm
25.4 mm
0,4476 € - 0,4709 € 100 En stock
6.4 mm
Verde
Silicona
50.8 mm
12.6 mm
1
0,3391 € - 0,3568 € 9321 En stock
6.4 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,21 € - 0,221 € 19407 En stock
9.1 mm
Rosa
Silicona
7.0 mm
10.4 mm
1,2645 € - 1,3309 € 103 En stock
22.8 mm
Gris
Silicona
16.0 mm
24.1 mm
0,4717 € - 0,4965 € 1988 En stock
10.3 mm
Morado
Silicona
11.6 mm
13.0 mm
0,2803 € - 0,2949 € 8737 En stock
6.7 mm
Rojo
Silicona
7.9 mm
9.5 mm
1,0191 € - 1,0727 € 1750 En stock
4.0 mm
Negro
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.9 mm 31.8 mm Natural Silicona

10249833

Rango de precios
0,3101 € - 0,2947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicona

10642771

Rango de precios
0,4161 € - 0,3953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 19.6 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249956

Rango de precios
0,8688 € - 0,8257 €

Niveles de existencias
3369 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.4 mm 25.6 mm Natural Silicona

10249864

Rango de precios
0,3629 € - 0,3448 €

Niveles de existencias
1649 En stock
Atributos
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.0 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249918

Rango de precios
0,4771 € - 0,4532 €

Niveles de existencias
1548 En stock
Atributos
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.3 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249758

Rango de precios
0,2004 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
20818 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 15.9 mm Negro EPDM

10377734

Rango de precios
0,0685 € - 0,0652 €

Niveles de existencias
40524 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 22.8 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249963

Rango de precios
1,08 € - 1,0258 €

Niveles de existencias
405 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.3 mm 16.5 mm Negro EPDM

10377628

Rango de precios
0,0361 € - 0,0343 €

Niveles de existencias
20996 En stock
Atributos
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 25.4 mm Negro EPDM

10250051

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
9077 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 6.4 mm 25.4 mm Negro EPDM

10377666

Rango de precios
0,0543 € - 0,0517 €

Niveles de existencias
9528 En stock
Atributos
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.9 mm 15.9 mm Azul Silicona

10288535

Rango de precios
0,1945 € - 0,1848 €

Niveles de existencias
39498 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
Tapón extraíble de enmascaramiento 25.4 mm 25.4 mm Rojo Silicona

10240809

Rango de precios
2,8116 € - 1,2719 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rojo
  • Código de material
    3926909790
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.6 mm 50.8 mm Verde Silicona

10192320

Rango de precios
0,4709 € - 0,4476 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.6 mm 25.4 mm Negro EPDM

10250112

Rango de precios
0,3568 € - 0,3391 €

Niveles de existencias
9321 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.4 mm 7.0 mm Rosa Silicona

10240953

Rango de precios
0,221 € - 0,21 €

Niveles de existencias
19407 En stock
Atributos
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rosa
Tapón extraíble de enmascaramiento 24.1 mm 16.0 mm Gris Silicona

10240991

Rango de precios
1,3309 € - 1,2645 €

Niveles de existencias
103 En stock
Atributos
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Gris
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.0 mm 11.6 mm Morado Silicona

10240588

Rango de precios
0,4965 € - 0,4717 €

Niveles de existencias
1988 En stock
Atributos
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Morado
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.5 mm 7.9 mm Rojo Silicona

10240625

Rango de precios
0,2949 € - 0,2803 €

Niveles de existencias
8737 En stock
Atributos
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rojo
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.5 mm 18.3 mm Negro EPDM

10350744

Rango de precios
1,0727 € - 1,0191 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM