Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,271 € - 0,2854 € 2994 En stock
3.7 mm
Natural
Silicona
50.8 mm
7.0 mm
1
0,20 € - 0,2106 € 118875 En stock
2.2 mm
Azul
Silicona
14.2 mm
3.6 mm
0,5814 € - 0,6113 € 2300 En stock
8.3 mm
Natural
Silicona
58.8 mm
15.5 mm
1
3,239 € - 3,4091 € 169 En stock
18.6 mm
Gris
Silicona
38.1 mm
35.1 mm
1
0,061 € - 0,0678 € 124821 En stock
Negro
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,196 € - 0,2062 € 13684 En stock
2.8 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
5.0 mm
0,3282 € - 0,3454 € 4953 En stock
4.0 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
10.2 mm
0,4116 € - 0,4333 € 2087 En stock
6.2 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
12.0 mm
0,302 € - 0,3179 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5 mm
Verde
Silicona
20.4 mm
11.3 mm
0,2148 € - 0,2261 € 6500 En stock
5.0 mm
Verde
Silicona
6.8 mm
7.8 mm
0,688 € - 1,5211 € 1175 En stock
Negro
Silicona
19.1 mm
19.1 mm
0,3267 € - 0,344 € 8920 En stock
3.9 mm
Azul
Silicona
50.8 mm
9.8 mm
1
0,0562 € - 0,0625 € 360752 En stock
Negro
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,2849 € - 0,30 € 16088 En stock
3.9 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
8.5 mm
0,397 € - 0,4178 € 22242 En stock
10.8 mm
Rojo
Silicona
8.8 mm
12.4 mm
0,0594 € - 0,0625 € 107196 En stock
2.7 mm
Rojo
Silicona
5.3 mm
3.5 mm
0,1518 € - 0,1598 € 249 En stock
7.2 mm
Morado
Silicona
7.5 mm
8.4 mm
10192351 0,7826 € - 0,8235 € 2356 En stock
9.5 mm
Natural
Silicona
28.6 mm
18.5 mm
1
10377710 0,0491 € - 0,0518 € 7206 En stock
1.5 mm
Negro
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,2029 € - 0,2135 € 17160 En stock
2.1 mm
Natural
Silicona
31.8 mm
4.0 mm
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicona

10192306

Rango de precios
0,2854 € - 0,271 €

Niveles de existencias
2994 En stock
Atributos
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.6 mm 14.2 mm Azul Silicona

10288528

Rango de precios
0,2106 € - 0,20 €

Niveles de existencias
118875 En stock
Atributos
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
Tapón extraíble de enmascaramiento 15.5 mm 58.8 mm Natural Silicona

10192344

Rango de precios
0,6113 € - 0,5814 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 35.1 mm 38.1 mm Gris Silicona

10192382

Rango de precios
3,4091 € - 3,239 €

Niveles de existencias
169 En stock
Atributos
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.2 mm 8.0 mm Negro EPDM

10192450

Rango de precios
0,0678 € - 0,061 €

Niveles de existencias
124821 En stock
Atributos
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 15.9 mm Natural Silicona

10373552

Rango de precios
0,2062 € - 0,196 €

Niveles de existencias
13684 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.2 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241684

Rango de precios
0,3454 € - 0,3282 €

Niveles de existencias
4953 En stock
Atributos
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.0 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249895

Rango de precios
0,4333 € - 0,4116 €

Niveles de existencias
2087 En stock
Atributos
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 11.3 mm 20.4 mm Verde Silicona

10240571

Rango de precios
0,3179 € - 0,302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.8 mm 6.8 mm Verde Silicona

10240618

Rango de precios
0,2261 € - 0,2148 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 19.1 mm 19.1 mm Negro Silicona

10240793

Rango de precios
1,5211 € - 0,688 €

Niveles de existencias
1175 En stock
Atributos
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.8 mm 50.8 mm Azul Silicona

10192313

Rango de precios
0,344 € - 0,3267 €

Niveles de existencias
8920 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.2 mm 6.0 mm Negro EPDM

10192436

Rango de precios
0,0625 € - 0,0562 €

Niveles de existencias
360752 En stock
Atributos
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249840

Rango de precios
0,30 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
16088 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.4 mm 8.8 mm Rojo Silicona

10240960

Rango de precios
0,4178 € - 0,397 €

Niveles de existencias
22242 En stock
Atributos
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rojo
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.5 mm 5.3 mm Rojo Silicona

10241004

Rango de precios
0,0625 € - 0,0594 €

Niveles de existencias
107196 En stock
Atributos
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rojo
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.4 mm 7.5 mm Morado Silicona

10241042

Rango de precios
0,1598 € - 0,1518 €

Niveles de existencias
249 En stock
Atributos
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Morado
Tapón extraíble de enmascaramiento 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicona

10192351

Rango de precios
0,8235 € - 0,7826 €

Niveles de existencias
2356 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.8 mm 17.8 mm Negro EPDM

10377710

Rango de precios
0,0518 € - 0,0491 €

Niveles de existencias
7206 En stock
Atributos
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 31.8 mm Natural Silicona

10249796

Rango de precios
0,2135 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
17160 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural