Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,061 € - 0,0678 € | 124821 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,3643 € - 0,8052 € | 200 En stock |
|
Azul
|
Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 1,0191 € - 1,0727 € | 1750 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,2155 € - 0,2268 € | 2378 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,3364 € - 0,3541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,3044 € - 0,3203 € | 6996 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1903 € - 0,2005 € | 73877 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,2029 € - 0,2136 € | 29000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2195 € - 0,2312 € | 3238 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,0497 € - 0,0524 € | 10492 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
Transparente
|
Silicona
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 0,0678 € - 0,0714 € | 16500 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Azul
|
Silicona
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 0,3701 € - 0,3895 € | 3238 En stock |
0.579 in
14.7 mm
|
Rojo
|
Silicona
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,2369 € - 0,2493 € | 5000 En stock |
0.445 in
11.3 mm
|
Morado
|
Silicona
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 0,1328 € - 0,1399 € | 2886 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Naranja
|
Silicona
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 0,1056 € - 0,1111 € | 37900 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 0,271 € - 0,2856 € | 6500 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanco
|
Silicona
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,0652 € - 0,0685 € | 28292 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Blanco
|
Silicona
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 0,0455 € - 0,0479 € | 25500 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
Rojo
|
Silicona
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,3042 € - 0,3201 € | 2250 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Gris
|
Silicona
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 0,0731 € - 0,0769 € | 3984 En stock |
0.228 in
5.8 mm
|
Gris
|
Silicona
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar