Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1518 € - 0,1598 € | 249 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Morado
|
Silicona
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,2029 € - 0,2135 € | 17160 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,20 € - 0,2106 € | 44495 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Azul
|
Silicona
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,182 € - 0,1916 € | 76924 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,688 € - 1,5211 € | 1175 En stock |
|
Negro
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,3953 € - 0,4161 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 0,3267 € - 0,344 € | 8920 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Azul
|
Silicona
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,1792 € - 0,1888 € | 14796 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2126 € - 0,2237 € | 2479 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,1016 € - 0,107 € | 11436 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,6539 € - 0,6882 € | 12914 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 1,269 € - 1,3364 € | 1598 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 10192351 | 0,7826 € - 0,8235 € | 2356 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
|
| 0,157 € - 0,1653 € | 13440 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0562 € - 0,0625 € | 360752 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 10377710 | 0,0491 € - 0,0518 € | 7206 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
|
| 0,4116 € - 0,4333 € | 2087 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3282 € - 0,3454 € | 4953 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,3448 € - 0,3629 € | 1649 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,6444 € - 0,6786 € | 2370 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar