Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,1987 € - 0,2091 € 5186 En stock
2.4 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
4.1 mm
0,467 € - 0,4919 € 3541 En stock
6.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
13.5 mm
0,1779 € - 0,1872 € 6779 En stock
1.3 mm
Natural
Silicona
17.8 mm
2.4 mm
0,2113 € - 0,2224 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
5.0 mm
0,4479 € - 0,4715 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Goma de Silicona
19.2 mm
8.5 mm
1
0,3282 € - 0,3454 € 6 En stock
4.0 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
10.2 mm
0,3953 € - 0,4161 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
Natural
Silicona
16.5 mm
3.3 mm
1
0,4532 € - 0,4771 € 1548 En stock
6.5 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
13.0 mm
0,182 € - 0,1916 € 76924 En stock
2.1 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
2.7 mm
0,2237 € - 0,2356 € 1331 En stock
3.2 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
5.7 mm
0,2849 € - 0,30 € 16088 En stock
3.9 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
8.5 mm
0,2166 € - 0,2281 € 45994 En stock
4.0 mm
Natural
Silicona
13.3 mm
10.5 mm
0,435 € - 0,458 € 4681 En stock
6.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
12.6 mm
0,196 € - 0,2062 € 13394 En stock
2.8 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
5.0 mm
0,2431 € - 0,2558 € 13372 En stock
3.2 mm
Natural
Silicona
23.8 mm
7.0 mm
0,2862 € - 0,3012 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.9 mm
Natural
Silicona
22.4 mm
8.9 mm
0,1779 € - 0,1872 € 36000 En stock
1.2 mm
Natural
Silicona
15.5 mm
1.9 mm
0,1807 € - 0,1902 € 37000 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
2.8 mm
0,2015 € - 0,2121 € 12079 En stock
2.2 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
3.6 mm
0,1862 € - 0,196 € 1000 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
16.1 mm
3.9 mm
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.1 mm 15.9 mm Natural Silicona

10241646

Rango de precios
0,2091 € - 0,1987 €

Niveles de existencias
5186 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241707

Rango de precios
0,4919 € - 0,467 €

Niveles de existencias
3541 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.4 mm 17.8 mm Natural Silicona

10241639

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
6779 En stock
Atributos
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249802

Rango de precios
0,2224 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 19.2 mm Natural Goma de Silicona

10457962

Rango de precios
0,4715 € - 0,4479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.2 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241684

Rango de precios
0,3454 € - 0,3282 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicona

10642771

Rango de precios
0,4161 € - 0,3953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.0 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249918

Rango de precios
0,4771 € - 0,4532 €

Niveles de existencias
1548 En stock
Atributos
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.7 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249710

Rango de precios
0,1916 € - 0,182 €

Niveles de existencias
76924 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.7 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249819

Rango de precios
0,2356 € - 0,2237 €

Niveles de existencias
1331 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249840

Rango de precios
0,30 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
16088 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.5 mm 13.3 mm Natural Silicona

10249871

Rango de precios
0,2281 € - 0,2166 €

Niveles de existencias
45994 En stock
Atributos
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.6 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249901

Rango de precios
0,458 € - 0,435 €

Niveles de existencias
4681 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 15.9 mm Natural Silicona

10373552

Rango de precios
0,2062 € - 0,196 €

Niveles de existencias
13394 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 23.8 mm Natural Silicona

10241660

Rango de precios
0,2558 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
13372 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.9 mm 22.4 mm Natural Silicona

10241677

Rango de precios
0,3012 € - 0,2862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 1.9 mm 15.5 mm Natural Silicona

10241714

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
36000 En stock
Atributos
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.8 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249727

Rango de precios
0,1902 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
37000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicona

10249765

Rango de precios
0,2121 € - 0,2015 €

Niveles de existencias
12079 En stock
Atributos
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.9 mm 16.1 mm Natural Silicona

10249772

Rango de precios
0,196 € - 0,1862 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural