Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4717 € - 0,4965 € | 1988 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Morado
|
Silicona
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2803 € - 0,2949 € | 8737 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
Rojo
|
Silicona
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,5814 € - 0,6113 € | 2300 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 3,239 € - 3,4091 € | 169 En stock |
0.732 in
18.6 mm
|
Gris
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 1,2719 € - 2,8116 € | 900 En stock |
|
Rojo
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,271 € - 0,2854 € | 2494 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2431 € - 0,2558 € | 9372 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,1872 € | 6779 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,2113 € - 0,2224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1792 € - 0,1888 € | 14796 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,157 € - 0,1653 € | 13440 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0484 € - 0,0509 € | 25000 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,0469 € - 0,0494 € | 6661 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,3873 € - 0,4311 € | 2250 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,182 € - 0,1916 € | 76924 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,3183 € - 0,3351 € | 2190 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,2849 € - 0,30 € | 16088 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2356 € | 1331 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,0289 € - 0,0304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 10249758 | 0,1904 € - 0,2004 € | 20818 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar