Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0457 € - 0,0481 € | 6661 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,0471 € - 0,0496 € | 25000 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,4236 € - 0,446 € | 5181 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,3196 € - 0,3363 € | 353 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,099 € - 0,1041 € | 11436 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,6367 € - 0,6701 € | 12914 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,0282 € - 0,0296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,1909 € - 0,2008 € | 14684 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2165 € - 0,2279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.13 in
3.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,3771 € - 0,4198 € | 2950 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,1772 € - 0,1866 € | 76924 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 10377710 | 0,0478 € - 0,0504 € | 7206 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
|
| 0,3849 € - 0,4052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 0,2109 € - 0,2221 € | 46744 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,1935 € - 0,2036 € | 6686 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,1732 € - 0,1823 € | 6779 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,2787 € - 0,2932 € | 1064 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,1732 € - 0,1823 € | 36000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,1813 € - 0,1909 € | 7473 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4146 € - 0,4364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar