Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,1813 € - 0,1909 € 1000 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
16.1 mm
3.9 mm
0,2774 € - 0,2921 € 17088 En stock
3.9 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
8.5 mm
0,2367 € - 0,2491 € 16172 En stock
3.2 mm
Natural
Silicona
23.8 mm
7.0 mm
0,4547 € - 0,479 € 4341 En stock
6.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
13.5 mm
0,1759 € - 0,1852 € 41000 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
2.8 mm
0,2178 € - 0,2294 € 2331 En stock
3.2 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
5.7 mm
0,1962 € - 0,2065 € 12079 En stock
2.2 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
3.6 mm
0,2057 € - 0,2165 € 294 En stock
2.8 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
5.0 mm
0,804 € - 0,846 € 3369 En stock
9.5 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
19.6 mm
0,4361 € - 0,4591 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Goma de Silicona
19.2 mm
8.5 mm
1
0,4412 € - 0,4645 € 2048 En stock
6.5 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
13.0 mm
1,1255 € - 1,1848 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,1638 € - 0,1724 € 1132 En stock
1.2 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
1.7 mm
0,1211 € - 0,1276 € 4989 En stock
3.2 mm
Negro
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,207 € - 0,2178 € 2729 En stock
3.9 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
10249758 0,1854 € - 0,1951 € 22818 En stock
2.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
3.3 mm
0,1976 € - 0,2079 € 17160 En stock
2.1 mm
Natural
Silicona
31.8 mm
4.0 mm
0,1745 € - 0,1838 € 14796 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
3.2 mm
0,1529 € - 0,161 € 14440 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
4.0 mm
0,2869 € - 0,302 € 1820 En stock
3.9 mm
Natural
Silicona
31.8 mm
7.9 mm
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.9 mm 16.1 mm Natural Silicona

10249772

Rango de precios
0,1909 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249840

Rango de precios
0,2921 € - 0,2774 €

Niveles de existencias
17088 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 23.8 mm Natural Silicona

10241660

Rango de precios
0,2491 € - 0,2367 €

Niveles de existencias
16172 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241707

Rango de precios
0,479 € - 0,4547 €

Niveles de existencias
4341 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.8 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249727

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
41000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.7 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249819

Rango de precios
0,2294 € - 0,2178 €

Niveles de existencias
2331 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicona

10249765

Rango de precios
0,2065 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
12079 En stock
Atributos
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249802

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
294 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 19.6 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249956

Rango de precios
0,846 € - 0,804 €

Niveles de existencias
3369 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 19.2 mm Natural Goma de Silicona

10457962

Rango de precios
0,4591 € - 0,4361 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.0 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249918

Rango de precios
0,4645 € - 0,4412 €

Niveles de existencias
2048 En stock
Atributos
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 16.3 mm 25.4 mm Negro EPDM

10250136

Rango de precios
1,1848 € - 1,1255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 1.7 mm 15.9 mm Natural Silicona

10251843

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
1132 En stock
Atributos
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 23.8 mm Negro EPDM

10250044

Rango de precios
0,1276 € - 0,1211 €

Niveles de existencias
4989 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.8 mm 25.4 mm Negro EPDM

10250075

Rango de precios
0,2178 € - 0,207 €

Niveles de existencias
2729 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.3 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249758

Rango de precios
0,1951 € - 0,1854 €

Niveles de existencias
22818 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 31.8 mm Natural Silicona

10249796

Rango de precios
0,2079 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
17160 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.2 mm 15.9 mm Natural Silicona

10249741

Rango de precios
0,1838 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
14796 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 15.9 mm Natural Silicona

10249789

Rango de precios
0,161 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
14440 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.9 mm 31.8 mm Natural Silicona

10249833

Rango de precios
0,302 € - 0,2869 €

Niveles de existencias
1820 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural