Menu Search

Tapones de obturación

En stock

Los tapones ciegos protegen la chapa de los bordes afilados y sellan las cavidades de los paneles para evitar la entrada de polvo y humedad. Proporcionan un acabado limpio, pueden resistir los ácidos y también amortiguan las vibraciones. Disponibles en varios materiales; el TPE soporta temperaturas de hasta 95 C, el TPR aguanta de -40 C a 135 C, y el PVC soporta hasta 50 C.Protegen contra la entrada de humedad y polvo, son resistentes a los ácidos y amortiguan las vibraciones.Se utilizan en aplicaciones electrónicas y en la industria del automóvil.Se utilizan en chapas metálicas para proteger contra los bordes afilados y son ideales para cerrar las cavidades de los paneles. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D d1 h d2 Material H Tipo Compra
0,0768 € - 0,1699 € 6335 En stock
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,4492 € - 0,4729 € 16 En stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,2084 € - 0,4607 € 30 En stock
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,1543 € - 0,341 € 1035 En stock
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,0703 € - 0,1555 € 26265 En stock
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPE/TPV
4.6 mm
0,1434 € - 0,3171 € 14020 En stock
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPE/TPV
7.0 mm
0,0683 € - 0,1511 € 18230 En stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPE/TPV
5.0 mm
0,109 € - 0,2411 € 90 En stock
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,1367 € - 0,3022 € 4300 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
10072028 0,0775 € - 0,1714 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,3383 € - 0,7479 € 3228 En stock
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,1908 € - 0,4218 € 2000 En stock
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
0,3207 € - 0,7091 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,1691 € - 0,1781 € 3886 En stock
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPE/TPV
7.5 mm
0,1065 € - 0,2354 € 20200 En stock
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0576 € - 0,1274 € 6000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
10071175 0,0854 € - 0,1887 € 5500 En stock
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,0481 € - 0,1065 € 25000 En stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
10072646 0,1719 € - 0,38 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,3207 € - 0,7091 € 7811 En stock
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
  • de 3
Tapones de obturación 19.0 mm PVC Negro

10104279

Rango de precios
0,1699 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
6335 En stock
Atributos
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Tapones de obturación 57.5 mm PVC Negro

10070499

Rango de precios
0,4729 € - 0,4492 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Tapones de obturación 32.0 mm PVC Negro

10079102

Rango de precios
0,4607 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tapones de obturación 20.0 mm PVC Negro

10082225

Rango de precios
0,341 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
1035 En stock
Atributos
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Tapones de obturación 9.3 mm TPE/TPV Negro

10090046

Rango de precios
0,1555 € - 0,0703 €

Niveles de existencias
26265 En stock
Atributos
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Tapones de obturación 20.0 mm TPE/TPV Negro

10090084

Rango de precios
0,3171 € - 0,1434 €

Niveles de existencias
14020 En stock
Atributos
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Tapones de obturación 9.5 mm TPE/TPV Negro

10090053

Rango de precios
0,1511 € - 0,0683 €

Niveles de existencias
18230 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Tapones de obturación 20.0 mm PVC Negro

10087411

Rango de precios
0,2411 € - 0,109 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Tapones de obturación 25.0 mm PVC Negro

10071168

Rango de precios
0,3022 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
4300 En stock
Atributos
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Tapones de obturación 17.0 mm PVC Negro

10072028

Rango de precios
0,1714 € - 0,0775 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Tapones de obturación 43.7 mm PVC Negro

10072554

Rango de precios
0,7479 € - 0,3383 €

Niveles de existencias
3228 En stock
Atributos
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Tapones de obturación 30.0 mm PVC Negro

10073704

Rango de precios
0,4218 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Tapones de obturación 38.2 mm PVC Negro

10081815

Rango de precios
0,7091 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Tapones de obturación 22.0 mm TPE/TPV Negro

10090091

Rango de precios
0,1781 € - 0,1691 €

Niveles de existencias
3886 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Tapones de obturación 22.0 mm PVC Negro

10069769

Rango de precios
0,2354 € - 0,1065 €

Niveles de existencias
20200 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Tapones de obturación 14.5 mm PVC Negro

10069851

Rango de precios
0,1274 € - 0,0576 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Tapones de obturación 18.7 mm PVC Negro

10071175

Rango de precios
0,1887 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Tapones de obturación 9.5 mm PVC Negro

10072387

Rango de precios
0,1065 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Tapones de obturación 28.5 mm PVC Negro

10072646

Rango de precios
0,38 € - 0,1719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Tapones de obturación 38.2 mm PVC Negro

10074312

Rango de precios
0,7091 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
7811 En stock
Atributos
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm