Los tapones roscados de cierre están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas protegen las roscas y los racores de daños durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Incorpora un disco de sellado interior de caucho de neopreno que limita las fugas de fluido y reduce el posible cizallamiento. Se utiliza en sistemas hidráulicos y neumáticos.Los capuchones están provistos de un disco de sellado interno de goma de neopreno para limitar las fugas de fluido, además de reducir el posible cizallamiento.Son fáciles de colocar y de retirar a mano, pero su cabeza hexagonal permite aplicar o retirar el tapón con una llave inglesa o una llave de vaso con un par de torsión bajo.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1126
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | SW1 | Medida de la rosca | Color | h | H | SW2 | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10263235 | 0,1903 € - 0,2005 € | 19 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
|
| 0,1724 € - 0,1814 € | 20620 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,4766 € - 0,5018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,1501 € - 0,158 € | 62 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,2586 € - 0,2723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,1627 € - 0,1711 € | 2708 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2223 € - 0,2339 € | 1544 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2794 € - 0,294 € | 492 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Métrica
|
||
| 0,6599 € - 0,6952 € | 2608 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1277 € - 0,1344 € | 742 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,1158 € - 0,122 € | 61328 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Amarillo
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,1361 € - 0,1432 € | 1313 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2-20 in
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,1158 € - 0,122 € | 328 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,1501 € - 0,158 € | 22900 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16-18 in
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,4946 € - 1,0937 € | 1750 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,2223 € - 0,2339 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.063 in
27.0 mm
|
#1-14 in
|
Amarillo
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF
|
||
| 10262917 | 0,2197 € - 0,2312 € | 47 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M26 x 1.5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Métrica
|
|
| 0,5095 € - 0,5372 € | 935 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 1.5
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Métrica
|
||
| 10263136 | 0,2781 € - 0,2927 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16-12 in
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF
|
|
| 0,1627 € - 0,1711 € | 4100 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar