Menu Search

Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10262955

Número de pieza del fabricante:

467048

935 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5231 €
500 + 0,4961 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

52,31 €

100 x 0,5231 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 39.0 mm
SW2 42.8 mm
D 44.5 mm
H 16.0 mm
h 14.0 mm
Estándar de rosca Métrica
Medida de la rosca M36
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros