Menu Search

Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 3/8 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Referencia de Essentra:

10263228

Número de pieza del fabricante:

467076

16620 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1814 €
2500 + 0,1724 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

90,70 €

500 x 0,1814 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 19.0 mm
SW2 20.8 mm
D 22.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Estándar de rosca BSP
Medida de la rosca 3/8-19 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Material de la arandela Goma de neopreno
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros