10262917
467044
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,2312 € |
| 1250 + | 0,2197 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 28.0 mm |
|---|---|
| SW1 | 1.102 in |
| SW2 | 30.7 mm |
| SW2 | 1.209 in |
| D | 32.0 mm |
| D | 1.26 in |
| H | 15.0 mm |
| H | 0.591 in |
| h | 13.0 mm |
| h | 0.512 in |
| Estándar de rosca | Métrica |
| Medida de la rosca | M26 x 1.5 |
| Color | Amarillo |
| Material completo | Polietileno de alta densidad |
| Material de la arandela | Goma de neopreno |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar