Menu Search

Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10263020

Número de pieza del fabricante:

467055

328 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,122 €
2500 + 0,1158 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

61,00 €

500 x 0,122 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 11.0 mm
SW2 12.1 mm
D 13.0 mm
H 14.5 mm
h 12.5 mm
Estándar de rosca UNF
Medida de la rosca 3/8-24 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Material de la arandela Goma de neopreno
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros