10263068
467060
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1539 € |
| 2500 + | 0,1461 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 0.709 in |
|---|---|
| SW1 | 18.0 mm |
| SW2 | 19.7 mm |
| SW2 | 0.776 in |
| D | 0.827 in |
| D | 21.0 mm |
| H | 0.61 in |
| H | 15.5 mm |
| h | 13.5 mm |
| h | 0.531 in |
| Estándar de rosca | UNF |
| Medida de la rosca | 5/8-18 in |
| Color | Amarillo |
| Material completo | Polietileno de alta densidad |
| Material de la arandela | Goma de neopreno |
| Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar