Menu Search

Tapas de sellado roscadas

En stock

Los tapones roscados de cierre están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas protegen las roscas y los racores de daños durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Incorpora un disco de sellado interior de caucho de neopreno que limita las fugas de fluido y reduce el posible cizallamiento. Se utiliza en sistemas hidráulicos y neumáticos.Los capuchones están provistos de un disco de sellado interno de goma de neopreno para limitar las fugas de fluido, además de reducir el posible cizallamiento.Son fáciles de colocar y de retirar a mano, pero su cabeza hexagonal permite aplicar o retirar el tapón con una llave inglesa o una llave de vaso con un par de torsión bajo.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1126

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad SW1 Medida de la rosca Color h H SW2 Estándar de rosca Compra
0,808 € - 0,85 € 70 En stock
52.0 mm
1-7/8-12 in
Amarillo
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
0,1255 € - 0,1322 € 19360 En stock
14.0 mm
M12 x 1
Amarillo
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Métrica
0,5628 € - 0,5925 € 610 En stock
40.0 mm
1-7/16-12 in
Amarillo
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
0,1863 € - 0,196 € 50 En stock
23.0 mm
13/16-16 in
Amarillo
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
0,1277 € - 0,1344 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Métrica
0,6466 € - 0,6809 € 2440 En stock
48.0 mm
1-3/4-12 in
Amarillo
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
0,1138 € - 0,1198 € 2000 En stock
12.0 mm
M10 x 1
Amarillo
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Métrica
0,139 € - 0,1463 € 144009 En stock
16.0 mm
M14 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Métrica
0,6002 € - 0,6322 € 5 En stock
45.0 mm
1-5/8-12 in
Amarillo
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
0,1138 € - 0,1198 € 8680 En stock
10.0 mm
M8 x 1
Amarillo
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Métrica
0,1501 € - 0,158 € 3543 En stock
18.0 mm
M16 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Métrica
0,1158 € - 0,122 € 328 En stock
11.0 mm
3/8-24 in
Amarillo
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
0,1501 € - 0,158 € 22900 En stock
16.0 mm
9/16-18 in
Amarillo
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF
0,4946 € - 1,0937 € 1750 En stock
38.0 mm
1-3/8-12 in
Amarillo
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
UNF
0,21 € - 0,221 € 21245 En stock
26.0 mm
M24 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Métrica
0,2794 € - 0,294 € 365 En stock
32.0 mm
M30 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Métrica
0,1361 € - 0,1432 € 1313 En stock
15.0 mm
1/2-20 in
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
0,1989 € - 0,2091 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
7/8-14 in
Amarillo
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF
0,6279 € - 0,661 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M42 x 2
Amarillo
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Métrica
0,1158 € - 0,122 € 61328 En stock
8.0 mm
1/4-28 in
Amarillo
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
  • de 3
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263198

Rango de precios
0,85 € - 0,808 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262825

Rango de precios
0,1322 € - 0,1255 €

Niveles de existencias
19360 En stock
Atributos
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263167

Rango de precios
0,5925 € - 0,5628 €

Niveles de existencias
610 En stock
Atributos
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263082

Rango de precios
0,196 € - 0,1863 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262832

Rango de precios
0,1344 € - 0,1277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263181

Rango de precios
0,6809 € - 0,6466 €

Niveles de existencias
2440 En stock
Atributos
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262818

Rango de precios
0,1198 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262849

Rango de precios
0,1463 € - 0,139 €

Niveles de existencias
144009 En stock
Atributos
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263174

Rango de precios
0,6322 € - 0,6002 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262801

Rango de precios
0,1198 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
8680 En stock
Atributos
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262856

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
3543 En stock
Atributos
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263020

Rango de precios
0,122 € - 0,1158 €

Niveles de existencias
328 En stock
Atributos
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263051

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
22900 En stock
Atributos
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263150

Rango de precios
1,0937 € - 0,4946 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262894

Rango de precios
0,221 € - 0,21 €

Niveles de existencias
21245 En stock
Atributos
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262931

Rango de precios
0,294 € - 0,2794 €

Niveles de existencias
365 En stock
Atributos
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263044

Rango de precios
0,1432 € - 0,1361 €

Niveles de existencias
1313 En stock
Atributos
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263105

Rango de precios
0,2091 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262979

Rango de precios
0,661 € - 0,6279 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263013

Rango de precios
0,122 € - 0,1158 €

Niveles de existencias
61328 En stock
Atributos
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm