Menu Search

Capuchón protector con rosca 1-3/4-12 in PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10263181

Número de pieza del fabricante:

467072

2440 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,6809 €
500 + 0,6466 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

68,09 €

100 x 0,6809 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 48.0 mm
SW2 52.6 mm
D 54.5 mm
H 17.0 mm
h 14.5 mm
Estándar de rosca UNF
Medida de la rosca 1-3/4-12 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Material de la arandela Goma de neopreno
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros