Menu Search

Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10262818

Número de pieza del fabricante:

467034

2000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1198 €
2500 + 0,1138 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

59,90 €

500 x 0,1198 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 12.0 mm
SW2 13.2 mm
D 14.2 mm
H 13.0 mm
h 11.0 mm
Estándar de rosca Métrica
Medida de la rosca M10 x 1
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Material de la arandela Goma de neopreno
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros