Menu Search

Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10262931

Número de pieza del fabricante:

467046

365 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,294 €
1250 + 0,2794 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

73,50 €

250 x 0,294 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 32.0 mm
SW2 35.1 mm
D 36.5 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Estándar de rosca Métrica
Medida de la rosca M30 x 1.5
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Material de la arandela Goma de neopreno
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros