Menu Search

Slide Bearings

En stock



Código De La Serie: SR2018

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro exterior nominal Diámetro general Longitud general Material Diámetro interior Diámetro exterior Diámetro interior nominal Compra
1,6271 € - 1,7111 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
1,6823 € - 1,7707 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1,6956 € - 1,7841 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
3,9022 € - 4,1117 € 1448 En stock
23.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
4,6977 € - 4,941 € 190 En stock
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
0,8677 € - 0,9131 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,1917 € - 1,2558 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
4,2449 € - 4,466 € 440 En stock
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
5,1737 € - 5,4382 € 20 En stock
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
0,8533 € - 0,8987 € 254 En stock
12.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
4,4322 € - 4,6649 € 26 En stock
28.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
0,8169 € - 0,86 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
10.0 mm
7.5 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
6,2791 € - 6,6102 € 178 En stock
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
6,2791 € - 6,6102 € 118 En stock
44.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
5,947 € - 6,2675 € 28 En stock
36.0 mm
36.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
32.0 mm
36.0 mm
32.0 mm
3,5267 € - 3,7139 € 26 En stock
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
3,99 € - 4,2005 € 76 En stock
35.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
1,1276 € - 1,1872 € 54 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
7,539 € - 7,9261 € 40 En stock
45.0 mm
50.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
0,5837 € - 0,6145 € 208 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
  • de 5
Cojinete 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Negro

10332849

Rango de precios
1,7111 € - 1,6271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
Cojinete 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Negro

10332924

Rango de precios
1,7707 € - 1,6823 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    18.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    18.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
Cojinete 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Negro

10332887

Rango de precios
1,7841 € - 1,6956 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    15.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm Negro

10332962

Rango de precios
4,1117 € - 3,9022 €

Niveles de existencias
1448 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    23.0 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm Negro

10333013

Rango de precios
4,941 € - 4,6977 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    34.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Negro

10332764

Rango de precios
0,9131 € - 0,8677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Negro

10332801

Rango de precios
1,2558 € - 1,1917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm Negro

10332979

Rango de precios
4,466 € - 4,2449 €

Niveles de existencias
440 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    23.0 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm Negro

10333020

Rango de precios
5,4382 € - 5,1737 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    34.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Negro

10332771

Rango de precios
0,8987 € - 0,8533 €

Niveles de existencias
254 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
Cojinete 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Negro

10333006

Rango de precios
4,6649 € - 4,4322 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    25.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    28.0 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Negro

10332740

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
Cojinete 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Negro

10333082

Rango de precios
6,6102 € - 6,2791 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    40.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    44.0 mm
  • Diámetro exterior
    44.0 mm
Cojinete 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Negro

10333099

Rango de precios
6,6102 € - 6,2791 €

Niveles de existencias
118 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    40.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    44.0 mm
  • Diámetro exterior
    44.0 mm
Cojinete 32.0 mm 36.0 mm 30.0 mm Negro

10333051

Rango de precios
6,2675 € - 5,947 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    32.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    36.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339

Rango de precios
3,7139 € - 3,5267 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    30.0 mm
Cojinete 35.0 mm 39.0 mm 40.0 mm

10185377

Rango de precios
4,2005 € - 3,99 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    35.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    35.0 mm
  • Diámetro exterior
    39.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    35.0 mm
Cojinete 14.0 mm 16.0 mm 20.0 mm

10185179

Rango de precios
1,1872 € - 1,1276 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    14.0 mm
Cojinete 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm

10185414

Rango de precios
7,9261 € - 7,539 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    45.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    45.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    45.0 mm
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm

10185025

Rango de precios
0,6145 € - 0,5837 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm