Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10333051
103576011442
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 6,2675 € |
| 50 + | 5,947 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro interior | 1.26 in |
|---|---|
| Diámetro interior | 32.0 mm |
| Máxima temperatura de aplicación | 266 °F |
| Máxima temperatura de aplicación | 130 °C |
| Diámetro interior nominal | 32.0 mm |
| Diámetro interior nominal | 1.26 in |
| Diámetro exterior nominal | 36.0 mm |
| Diámetro exterior nominal | 1.417 in |
| Diámetro exterior | 36.0 mm |
| Diámetro exterior | 1.417 in |
| Diámetro general | 1.417 in |
| Diámetro general | 36.0 mm |
| Longitud general | 30.0 mm |
| Longitud general | 1.181 in |
| Diámetro del eje | 36.0 mm |
| Diámetro del eje | 1.417 in |
| Diámetro del orificio del eje | 1.26 in |
| Diámetro del orificio del eje | 32.0 mm |
| Material del cojinete | Poliamida |
| Tipo de cojinete | Cojinete deslizante |
| Color | Negro |
| Flanged | No |
| Material completo | Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno |
| Material | PA 6.6, CF, PTFE |
| Estándar de medición | Métrico |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar