Menu Search

Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm Negro

Un soporte de deslizamiento redondo de poliamida adecuado para los accesorios DIN H6-H7, este soporte es adecuado para cargas de alta presión y no necesita mantenimiento.
Referencia de Essentra:

10333013

Número de pieza del fabricante:

103566011442

190 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 4,941 €
50 + 4,6977 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

49,41 €

10 x 4,941 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 30.0 mm
Máxima temperatura de aplicación 130 °C
Diámetro interior nominal 30.0 mm
Diámetro exterior nominal 34.0 mm
Diámetro exterior 34.0 mm
Diámetro general 34.0 mm
Longitud general 20.0 mm
Diámetro del eje 34.0 mm
Diámetro del orificio del eje 30.0 mm
Material del cojinete Poliamida
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Color Negro
Flanged No
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
Material PA 6.6, CF, PTFE
Estándar de medición Métrico

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros