10332924
103550011442
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,7707 € |
| 250 + | 1,6823 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro interior | 18.0 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 0.709 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 130 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 266 °F |
| Diámetro interior nominal | 0.709 in |
| Diámetro interior nominal | 18.0 mm |
| Diámetro exterior nominal | 0.787 in |
| Diámetro exterior nominal | 20.0 mm |
| Diámetro exterior | 0.787 in |
| Diámetro exterior | 20.0 mm |
| Diámetro general | 0.787 in |
| Diámetro general | 20.0 mm |
| Longitud general | 0.472 in |
| Longitud general | 12.0 mm |
| Diámetro del eje | 0.787 in |
| Diámetro del eje | 20.0 mm |
| Diámetro del orificio del eje | 0.709 in |
| Diámetro del orificio del eje | 18.0 mm |
| Material del cojinete | Poliamida |
| Tipo de cojinete | Cojinete deslizante |
| Color | Negro |
| Flanged | No |
| Material completo | Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno |
| Material | PA 6.6, CF, PTFE |
| Estándar de medición | Métrico |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar