10333020
103568011442
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 5,4382 € |
| 50 + | 5,1737 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro interior | 30.0 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 1.181 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 130 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 266 °F |
| Diámetro interior nominal | 30.0 mm |
| Diámetro interior nominal | 1.181 in |
| Diámetro exterior nominal | 34.0 mm |
| Diámetro exterior nominal | 1.339 in |
| Diámetro exterior | 34.0 mm |
| Diámetro exterior | 1.339 in |
| Diámetro general | 34.0 mm |
| Diámetro general | 1.339 in |
| Longitud general | 0.984 in |
| Longitud general | 25.0 mm |
| Diámetro del eje | 1.339 in |
| Diámetro del eje | 34.0 mm |
| Diámetro del orificio del eje | 1.181 in |
| Diámetro del orificio del eje | 30.0 mm |
| Material del cojinete | Poliamida |
| Tipo de cojinete | Cojinete deslizante |
| Color | Negro |
| Flanged | No |
| Material completo | Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno |
| Material | PA 6.6, CF, PTFE |
| Estándar de medición | Métrico |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar