Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.
Código De La Serie: SR5769 ,SR1547
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Color | Material de la rueda | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1286 € - 6,9138 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con plato y freno
|
Negro
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 24,8135 € - 26,1196 € | 64 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada con plato giratorio
|
Negro
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 3,4072 € - 7,5334 € | 260 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Rueda gemela
|
Plata:Negro
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 55,5067 € - 122,7039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.724 in
120.0 mm
|
Rueda gemela con plato giratorio sin freno
|
Gris
|
GTP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,4072 € - 7,5334 € | 1880 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Rueda gemela con plato giratorio sin freno
|
Plata:Negro
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,5719 € - 5,6845 € | 80 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Rueda gemela con plato fijo
|
Negro
|
PA
|
|
||
| 9,9395 € - 21,9596 € | 1053 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda gemela con plato giratorio sin freno
|
Gris
|
GTP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 53,1789 € - 117,5436 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.724 in
120.0 mm
|
Rueda gemela con vástago roscado
|
Gris
|
GTP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 5,7268 € - 12,6587 € | 109 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela con plato giratorio sin freno
|
Negro
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 4,2096 € - 9,305 € | 190 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda gemela con plato giratorio sin freno
|
Gris
|
GTP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 44,5578 € - 98,4989 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda gemela con plato giratorio sin freno
|
Gris
|
GTP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 2,8555 € - 6,313 € | 125 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Negro
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,1406 € - 9,1541 € | 2214 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela con orificio para el perno
|
Negro
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,8079 € - 8,4181 € | 255 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda radial encapuchada
|
Plata:Negro
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 30,7558 € - 67,9697 € | 366 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda con vástago moleteado
|
Negro
|
Polímero termoplástico
|
|
||
| 2,5657 € - 5,6732 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela giratoria encapuchada con freno
|
Negro
|
PP
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,7047 € - 5,9781 € | 3560 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda gemela giratoria no encapuchada
|
Negro
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,1794 € - 4,8183 € | 2700 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela giratoria encapuchada
|
Negro
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 48,1113 € - 106,3681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda gemela con vástago roscado y freno
|
Gris
|
GTP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 11,2991 € - 24,9775 € | 572 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda gemela con plato giratorio y freno
|
Gris
|
GTP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar