Menu Search

Rueda gemela 50.0 mm 70.0 kg Fijación atornillable Negro

Rueda gemela con plato giratorio de montaje atornillado. La cubierta está hecha de polipropileno negro y la carcasa está hecha de acero zincado.
Referencia de Essentra:

10277959

Número de pieza del fabricante:

494759

109 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 39 12,6587 €
40 - 199 6,0255 €
200 + 5,7268 €
Paquete estándar: 40

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

12,66 €

1 x 12,6587 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Polipropileno
Material de la carcasa de la ruedecilla PP
Color Negro
Tipo de ruedecilla Rueda gemela con plato giratorio sin freno
Tipo de montaje Espárrago roscado
Capacidad de carga 70.0 kg
Diámetro de rueda 50.0 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros