Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,9691 € - 65,2298 € | 8 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
|
||
| 61,9691 € - 65,2298 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 75,6334 € - 79,6108 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 10,4194 € - 23,0497 € | 659 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 75,6334 € - 79,6108 € | 4 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
|
||
| 9,4674 € - 20,9235 € | 86 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 12,3252 € - 12,9775 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 11,22 € - 11,8058 € | 300 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 5,9468 € - 6,2675 € | 30 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 10269855 | 22,7376 € - 23,9435 € | 4 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
205.0 kg
205.0 kg
|
|
| 20,495 € - 21,5687 € | 6 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| 7,0194 € - 7,3843 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 10,4683 € - 11,021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 7,8813 € - 8,3018 € | 128 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 13,9842 € - 14,7247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 9,1421 € - 9,6278 € | 98 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 27,5136 € - 28,9628 € | 16 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
|
||
| 10,4194 € - 23,0497 € | 37 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 32,1362 € - 33,8234 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.087 in
180.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 15,8618 € - 16,6922 € | 12 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar