Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10269862
491080
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 16 - 79 | 8,3018 € |
| 80 + | 7,8813 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de la rueda | Plástico |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Color | Negro |
| Tipo de ruedecilla | Rueda con plato giratorio |
| Tipo de montaje | Screw Mount |
| Capacidad de carga | 50.0 kg |
| Capacidad de carga | 50.0 kg |
| Anchura de la rueda | 25.0 mm |
| Anchura de la rueda | 0.984 in |
| Diámetro de rueda | 3.15 in |
| Diámetro de rueda | 80.0 mm |
| Altura general | 108.0 mm |
| Altura general | 4.252 in |
| Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar