Menu Search

Rueda 200.0 mm 600.0 kg Fijación atornillable 132.0 mm Blanco

La rueda de poliamida blanca es ideal para displays, mobiliario de restauración, carritos, mobiliario de oficina y médico.
Referencia de Essentra:

10270233

Número de pieza del fabricante:

491122

4 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 77,5178 €
10 + 73,645 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

155,04 €

2 x 77,5178 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Nylon
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Blanco
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio
Tipo de montaje Screw Mount
Anchura de la rueda 50.0 mm
Diámetro de rueda 200.0 mm
Altura general 243.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros