10269886
491082
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 12 - 59 | 12,9775 € |
| 60 + | 12,3252 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de la rueda | Goma |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Color | Negro |
| Tipo de ruedecilla | Rueda con plato giratorio |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Capacidad de carga | 100.0 kg |
| Capacidad de carga | 100.0 kg |
| Anchura de la rueda | 1.496 in |
| Anchura de la rueda | 38.0 mm |
| Diámetro de rueda | 125.0 mm |
| Diámetro de rueda | 4.921 in |
| Altura general | 6.102 in |
| Altura general | 155.0 mm |
| Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar