10270240
491123
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 4 - 19 | 65,2298 € |
| 20 + | 61,9691 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de la rueda | Nylon |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Color | Blanco |
| Tipo de ruedecilla | Rueda con plato giratorio y freno |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Anchura de la rueda | 40.0 mm |
| Anchura de la rueda | 1.575 in |
| Diámetro de rueda | 150.0 mm |
| Diámetro de rueda | 5.906 in |
| Altura general | 186.0 mm |
| Altura general | 7.323 in |
| Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar