Menu Search

Rueda 100.0 mm 70.0 kg Fijación atornillable Negro

Cubierta de caucho natural negra y carcasa de acero zincado. Esta rueda de plato giratorio se monta con tornillo.
Referencia de Essentra:

10269879

Número de pieza del fabricante:

491081

98 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
12 - 59 9,6278 €
60 + 9,1421 €
Paquete estándar: 12

Solicitar en múltiplos de 12

Precio total:

115,53 €

12 x 9,6278 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Plástico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Negro
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio
Tipo de montaje Espárrago roscado
Capacidad de carga 70.0 kg
Anchura de la rueda 30.0 mm
Diámetro de rueda 100.0 mm
Altura general 127.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros