Dubl Kote es una versátil cinta de espuma de doble cara recubierta con adhesivo de goma en ambas caras. Es ideal para aplicaciones manuales o automáticas. Es flexible para rellenar espacios y adaptable para unir superficies irregulares. Diseñada para adherirse a distintos tipos de superficie incluyendo materiales corrugados, madera, materiales pulvicubiertos, cristal y plásticos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 150 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Aplicaciones. Adhesión de expositores temporales, semipermanentes y permanentes, extrusiones plásticas, canalizaciones de gestión de cableado, señalizaciones, capuchones para extremos, cabezales y superficies texturizadas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Color | Grosor general | Anchura general | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,6466 € - 38,5758 € | En producción |
216.535 ft
66.0 m
|
Blanco
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
30,1406 € - 31,7268 € | 17 En stock |
216.535 ft
66.0 m
|
Blanco
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
29,8975 € - 31,4708 € | 28 En stock |
108.268 ft
33.0 m
|
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
16,6953 € - 17,5742 € | 2 En stock |
26.247 ft
8.0 m
|
Blanco
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
25,0958 € - 26,4166 € | En producción |
216.535 ft
66.0 m
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
16,9715 € - 17,8645 € | En producción |
15.092 ft
4.6 m
|
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
6,0448 € - 6,3628 € | 1 En stock |
15.092 ft
4.6 m
|
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
17,5504 € - 18,4744 € | 24 En stock |
29.856 ft
9.1 m
|
Blanco
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
52,68 € - 55,4525 € | 19 En stock |
216.535 ft
66.0 m
|
Blanco
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
35,9791 € - 37,8733 € | En producción |
216.535 ft
66.0 m
|
Blanco
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
27,8991 € - 29,3675 € | 114 En stock |
216.535 ft
66.0 m
|
Blanco
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
25,2775 € - 26,608 € | En producción |
29.528 ft
9.0 m
|
Blanco
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
10383810 | 15,5062 € - 16,3221 € | 66 En stock |
216.535 ft
66.0 m
|
Negro
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||||
36,0766 € - 37,9758 € | En producción |
216.535 ft
66.0 m
|
Blanco
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
21,6162 € - 22,7543 € | En producción |
108.268 ft
33.0 m
|
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
17,6437 € - 18,572 € | En producción |
108.268 ft
33.0 m
|
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
22,0237 € - 23,1833 € | 39 En stock |
216.535 ft
66.0 m
|
Negro
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
36,8758 € - 38,8166 € | En producción |
216.535 ft
66.0 m
|
Negro
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
23,2591 € - 24,4833 € | 597 En stock |
216.535 ft
66.0 m
|
Blanco
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
32,6456 € - 34,3637 € | En producción |
216.535 ft
66.0 m
|
Blanco
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar