Menu Search

Ventosas de una cara - Con remache

En stock

Las ventosas de una cara con remache requieren solo un pequeño orificio de fijación en el póster del expositor para sujetarse a la ventosa. Estas ventosas se sujetan de forma fácil y segura a superficies planas y limpias.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de la copa Compra
0,3573 € - 0,7897 € 1603 En stock
42.0 mm
10280119 0,7034 € - 1,5549 € 6580 En stock
40.0 mm
0,3382 € - 0,3559 € 22814 En stock
22.0 mm
Ventosa 42.0 mm Remache PVC Transparente

10256411

Rango de precios
0,7897 € - 0,3573 €

Niveles de existencias
1603 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    42.0 mm
  • Grosor general
    18.0 mm
  • Método para colgar
    Remache
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosas de una cara 40.0 mm

10280119

Rango de precios
1,5549 € - 0,7034 €

Niveles de existencias
6580 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    40.0 mm
  • Grosor general
    10.0 mm
  • Método para colgar
    Threaded
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 22.0 mm Remache PVC Transparente

10395721

Rango de precios
0,3559 € - 0,3382 €

Niveles de existencias
22814 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    22.0 mm
  • Grosor general
    16.3 mm
  • Método para colgar
    Remache
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo