Los resortes cónicos son un tipo de resortes de compresión en los que el diámetro en espiral se reduce de un extremo del resorte al otro, permitiendo que el resorte se comprima hasta una altura casi sólida. Ideales para aplicaciones en las que la altura esté limitada y en las que no haya suficiente espacio para un resorte de compresión estándar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro exterior mínimo | Índice de elasticidad | Longitud general | Diámetro máximo exterior | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2985 € - 3,472 € | En producción |
0.311 in
7.9 mm
|
6.84 Nmm
6.84 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
3,3905 € - 3,5685 € | En producción |
0.5 in
12.7 mm
|
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
3,3905 € - 3,5685 € | 15 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
1.71 Nmm
1.71 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
3,3905 € - 3,5685 € | En producción |
0.343 in
8.7 mm
|
2.37 Nmm
2.37 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
3,3905 € - 3,5685 € | En producción |
0.374 in
9.5 mm
|
5.34 Nmm
5.34 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
2,5625 € - 2,697 € | En producción |
0.189 in
4.8 mm
|
2.54 Nmm
2.54 Nmm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||
2,9315 € - 3,086 € | En producción |
0.205 in
5.2 mm
|
7.15 Nmm
7.15 Nmm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
10635025 | 3,023 € - 3,1825 € | En producción |
0.189 in
4.8 mm
|
1.20 Nmm
1.20 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
3,009 € - 3,1675 € | En producción |
0.157 in
4.0 mm
|
1.91 Nmm
1.91 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
3,023 € - 3,1825 € | En producción |
0.189 in
4.8 mm
|
5.63 Nmm
5.63 Nmm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
2,838 € - 2,9875 € | En producción |
0.374 in
9.5 mm
|
0.63 Nmm
0.63 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
6,5125 € - 6,855 € | En producción |
0.374 in
9.5 mm
|
1.07 Nmm
1.07 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
3,101 € - 3,2645 € | En producción |
0.28 in
7.1 mm
|
1.35 Nmm
1.35 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
3,101 € - 3,2645 € | En producción |
0.252 in
6.4 mm
|
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
3,101 € - 3,2645 € | En producción |
0.28 in
7.1 mm
|
4.06 Nmm
4.06 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
3,167 € - 3,3335 € | En producción |
0.374 in
9.5 mm
|
0.63 Nmm
0.63 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
3,167 € - 3,3335 € | En producción |
0.343 in
8.7 mm
|
0.93 Nmm
0.93 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
3,167 € - 3,3335 € | En producción |
0.343 in
8.7 mm
|
1.29 Nmm
1.29 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
3,167 € - 3,3335 € | En producción |
0.28 in
7.1 mm
|
1.47 Nmm
1.47 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
3,167 € - 3,3335 € | En producción |
0.374 in
9.5 mm
|
4.52 Nmm
4.52 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar