10442241
1217968
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 99 | 3,3335 € |
100 + | 3,167 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 19.1 mm |
---|---|
Overall Length | 0.752 in |
Load at Solid Height | 13.08 N |
Load at Solid Height | 13.08 N |
Maximum Outside Diameter | 18.3 mm |
Maximum Outside Diameter | 0.72 in |
Minimum Outside Diameter | 11.1 mm |
Minimum Outside Diameter | 0.437 in |
Spring Rate | 0.76 Nmm |
Spring Rate | 0.76 Nmm |
Wire Diameter | 0.9 mm |
Wire Diameter | 0.035 in |
Load at 50% Load | 7.21 N |
Load at 50% Load | 7.21 N |
Material | Stainless Steel |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar