Los remaches de cierre a presión incluyen un émbolo fabricado en nylon 6 y un pasacables fabricado en policarbonato (PC). Juntos forman un montaje con remache de cierre a presión para unir y asegurar paneles.
Para su instalación, solo hay que presionar el pasacables sobre el panel desmontable y, a continuación, pasar el émbolo por el pasacables. Cuando el panel y el émbolo se encajan en el panel fijo, quedan bloqueados. Tire del émbolo para retirar fácilmente el panel no fijo.
Estos prácticos remaches para paneles son ideales para aplicaciones que requieren un mantenimiento regular. Están disponibles en diseños de fácil agarre o miniagarre para adaptarse a una variedad de grosores y orificios del panel.
Los remaches de cierre a presión son ideales para aplicaciones como: equipos eléctricos, cabinas metálicas, equipos de telecomunicaciones, aparatos eléctricos, etc.
Código De La Serie: SR2318
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Rango de diámetro del orificio del panel fijo | Color | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1987 € - 0,2092 € | 1986 En stock |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Negro
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Pasacable
|
||
| 0,0918 € - 0,0967 € | 8721 En stock |
|
Blanco
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,091 € - 0,0958 € | 2005 En stock |
|
Blanco
|
|
|
|
Émbolo de agarre fácil
|
||
| 0,1097 € - 0,1156 € | 4000 En stock |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Blanco
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Pasacable
|
||
| 0,1932 € - 0,2033 € | 29950 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,1848 € - 0,1945 € | 872 En stock |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Negro
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Pasacable
|
||
| 0,2432 € - 0,256 € | 13000 En stock |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Pasacable
|
||
| 0,2071 € - 0,2179 € | 656 En stock |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Negro
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Pasacable
|
||
| 0,2071 € - 0,2179 € | 13123 En stock |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Negro
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Pasacable
|
||
| 0,1987 € - 0,2092 € | 66000 En stock |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Negro
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Pasacable
|
||
| 0,0825 € - 0,0868 € | 3047 En stock |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Blanco
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Pasacable
|
||
| 0,1959 € - 0,2062 € | 11229 En stock |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Blanco
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Pasacable
|
||
| 0,1932 € - 0,2033 € | 64000 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,1876 € - 0,1975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Blanco
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,0807 € - 0,0848 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Blanco
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,2141 € - 0,2252 € | 5152 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
Émbolo de agarre fácil
|
||
| 0,2697 € - 0,2838 € | 3367 En stock |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Blanco
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Pasacable
|
||
| 0,2071 € - 0,2179 € | 12954 En stock |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Blanco
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Pasacable
|
||
| 0,1932 € - 0,2033 € | 882 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,172 € - 0,181 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Blanco
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar