Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10171684
SLG-3M-W
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0868 € |
| 5000 + | 0,0825 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de diámetro del orificio del panel fijo | 6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in |
|---|---|
| Rango de grosor de la puerta compatible | 2.5 - 3.0 mm |
| Rango de grosor de la puerta compatible | 0.098 - 0.118 in |
| Rango de diámetro del orificio del panel removible | 5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 6.0 - 6.1 mm |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.236 - 0.24 in |
| Altura de la cabeza | 0.071 in |
| Altura de la cabeza | 1.8 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.335 in |
| Diámetro de la cabeza | 8.5 mm |
| Longitud de anclaje | 0.374 in |
| Longitud de anclaje | 9.5 mm |
| Referencias compatibles (Todas) | SLPB-3M-W |
| Tipo de remache | Remache de cierre a presión |
| Tipo | Pasacable |
| Material completo | Policarbonato |
| Color | Blanco |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar