10171615
SLG-2L-B
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,256 € |
| 5000 + | 0,2432 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de diámetro del orificio del panel fijo | 8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in |
|---|---|
| Rango de grosor de la puerta compatible | 2.5 - 3.0 mm |
| Rango de grosor de la puerta compatible | 0.098 - 0.118 in |
| Rango de diámetro del orificio del panel removible | 7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.295 - 0.303 in |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 7.5 - 7.7 mm |
| Altura de la cabeza | 0.079 in |
| Altura de la cabeza | 2.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.425 in |
| Diámetro de la cabeza | 10.8 mm |
| Longitud de anclaje | 10.0 mm |
| Longitud de anclaje | 0.394 in |
| Referencias compatibles (Todas) | SLPB-2L-B |
| Tipo de remache | Remache de cierre a presión |
| Tipo | Pasacable |
| Material completo | Policarbonato |
| Color | Negro |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar