10171882
SLPB-3M-W
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0848 € |
| 5000 + | 0,0807 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de grosor de la puerta compatible | 3.0 - 5.2 mm |
|---|---|
| Rango de grosor de la puerta compatible | 0.118 - 0.205 in |
| Rango de diámetro del orificio del panel removible | 6.0 mm | 0.236 in |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 5.9 - 6.1 mm |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.232 - 0.24 in |
| Referencias compatibles (Todas) | SLG-3M-B, SLG-3M-W |
| Tipo de remache | Remache de cierre a presión |
| Tipo | Émbolo de agarre mini |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Color | Blanco |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar