10171592
SLG-1S-B
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2179 € |
| 5000 + | 0,2071 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de diámetro del orificio del panel fijo | 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in |
|---|---|
| Rango de grosor de la puerta compatible | 1.6 - 2.0 mm |
| Rango de grosor de la puerta compatible | 0.063 - 0.079 in |
| Rango de diámetro del orificio del panel removible | 4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 4.5 - 4.6 mm |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.177 - 0.181 in |
| Altura de la cabeza | 1.2 mm |
| Altura de la cabeza | 0.047 in |
| Diámetro de la cabeza | 0.256 in |
| Diámetro de la cabeza | 6.5 mm |
| Longitud de anclaje | 0.299 in |
| Longitud de anclaje | 7.6 mm |
| Referencias compatibles (Todas) | SLPB-1S-B |
| Tipo de remache | Remache de cierre a presión |
| Tipo | Pasacable |
| Material completo | Policarbonato |
| Color | Negro |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar